Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0087 - Push-pull camps heavy-duty model with handle
Bill of material
K0087.5000
BESTKIPP
Order No.
K0087.5000
FARBE
Component
blue
POS
Position
mm
LX
mm
Enter value for LX
mm
cm
inch
ft
LOCH
Hole arrangement
1 mm
A
Length
254 mm
A1
Length
10 mm
A2
Length
70.0 mm
A3
Length
70 mm
B
width
85 mm
B1
width
57.0 mm
C2
height
28 mm
C1
height
50 mm
D
diameter
10.3 mm
D1
diameter
30 mm
H
height
127 mm
L
Length
390 mm
L1
Length
136 mm
L2
Length
60 mm
M
thread
M 16
R
Radius
245 mm
S
Stroke
100 mm
OG
opening angle of handle
185 °
F
hand force
200 N
F2
Holding force
50000 N
F1
Clamping force
7000 N
GEW
Approx. weight
6.4700 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035472
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D